C-BCI 1,5/2,8 - Kabelschuh
3240015

Flachstiftkabelschuh, mit Nase, verlöteter Hals, rot, 0,5 ... 1,5 mm2, Stiftbreite: 2,8 mm, einfache Leitereinführung durch Easy-Entry, für horizontale und vertikale Verquetschung mit CRIMPFOX-RCI 6

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

"Easy Entry" einfache und sichere Leitereinführung
Halogenfreiheit
Elektrolytisch verzinnt