PH 1,5/S/15
-
Kabelgehäuse
3212879
Kabelgehäuse, Rastermaß: 52,5 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 52,5 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 15, Farbe: grau
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker