PH 1,5/S/11
-
Kabelgehäuse
3212837
Kabelgehäuse, Rastermaß: 38,5 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 38,5 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 11, Farbe: grau
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker