PH 1,5/S/4
-
Kabelgehäuse
3212769
Kabelgehäuse, Rastermaß: 14 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 14 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker