PP-H 1,5/S/1-L BK - Stecker
3212693

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Großflächige Beschriftungsmöglichkeit
Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann
Geprüft für Bahnanwendungen