Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PTPOWER 35-3L/FE - Hochstromklemme
3212070

Hochstromklemme, geblockt, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm2, Querschnitt: 2,5 mm2 - 35 mm2, Montageart: NS 35/15, Farbe: grau/schwarz-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Mit der Hochstromklemme gilt jetzt auch einfaches und leichtes Stecken für große Leiter
Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus
Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum