PTTB 4-HESILED 60 (5X20) - Sicherungsreihenklemme
3211890

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 28 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt:  0,2 mm2- 6 mm2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt:  0,2 mm2- 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum
Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus