PP 2,5/ 1-L GNYE - Stecker
3211273

Stecker, linkes Element, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann