SP-H 2,5/10 - Stecker
3210703

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 10, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2- 4 mm2, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Großflächige Beschriftungsmöglichkeit
Praxisgerechte Kodiermöglichkeit
Geprüft für Bahnanwendungen