DNV
Zulassungs-ID: TAE000010TIECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-61292Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 16 A | - 2,5 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Nur flexible Leiter | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Nur starre Leiter | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
C | ||||
Nur flexible Leiter | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Nur starre Leiter | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
400 V | 20 A | 26 - 12 |
LR
Zulassungs-ID: LR2371832TABV
Zulassungs-ID: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40037618Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 16 A | 0,2 - 2,5 |