Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PH 2,5/15 - Kabelgehäuse
3209811

Kabelgehäuse, Rastermaß: 78 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 78 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 15, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker