PH 2,5/10
-
Kabelgehäuse
3209769
Kabelgehäuse, Rastermaß: 52 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 52 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker