PH 2,5/ 3 - Kabelgehäuse
3209701

Kabelgehäuse, Rastermaß: 15,6 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 15,6 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker