AI 0,25- 6 BU
-
Aderendhülse
3203040
Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 6 mm, Hülsenlänge: 10,5 mm, Farbe: blau
Produktdetails
Produkttyp | Aderendhülse |
Produkteigenschaft | UL-zertifiziert |
Bestehend aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung | |
Entsprechen maßlich den Anforderungen der DIN 46228-1 und UL 486F | |
Kunststoffkragen aus Polypropylen | |
Halogenfrei | |
Lang-/Kurzzeittemperatur: +105 °C/+120 °C |
Leiteranschluss | |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 0,25 mm² |
Leiterquerschnitt AWG max | 24 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Maßzeichnung |
|
Hülsenlänge | 10,5 mm |
Länge Kontaktbereich | 6 mm |
Abisolierlänge maximal | 8 mm |
Hülsendurchmesser | 0,8 mm |
Hülsenwandstärke | 0,15 mm |
Isolierkragenstärke | 0,25 mm |
Innenmaß Isolierkragen | 2 mm |
Farbe | blau (RAL 5015) |
Material | CU-DHP |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Beschichtung | galvanisch verzinnt |
Oberflächenbeschaffenheit | galvanisch verzinnt |
Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |
Technische Daten | |
Hülsenlänge | 10,5 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 105 °C |
Dauertemperatur | 105 °C (-40 °C belastungsfrei / 0 °C dynamische Belastung) |
Kurzzeittemperatur | 120 °C |
Design nach Norm | Sonderfarbe |
Artikelnummer | 3203040 |
Verpackungseinheit | 100 Stück |
Mindestbestellmenge | 100 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BH3411 |
GTIN | 4046356012997 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,052 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,042 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presszange 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presszange 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presszange 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presszange 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Presszange 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Presszange 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Presszange 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Presszange 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Presszange 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presszange 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presszange 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presszange 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presszange 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Presszange 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Presszange 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Presszange 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Presszange 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Presszange 1202877
Ihre Vorteile
Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung
Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg