Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AI-XL 2,5-12 BU - Aderendhülse
3201987

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 12 mm, Hülsenlänge: 21,5 mm, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bisherige Verfahren zur korrekten Aderisolation sind wesentlich zeitaufwändiger
Diese Aderendhülsen sind für kurzschusssichere Leitungen einsetzbar