AI 25 -22 BK
-
Aderendhülse
3200739
Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 22 mm, Hülsenlänge: 36 mm, Farbe: schwarz
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Diese Aderendhülsen entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09
Der Farbcode des Kunststoff-Isolierkragens ist der französischen Norm NF C 63-023: 1994-02 angelehnt
Die Metallhülsen bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung