RBO 5-T-B-HEX - Messwandler-Trennklemme
3076714

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 50 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Der Trennschieber ist mit einer Sechskant- Schlitzschraube gesichert