Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UKH 150-3L/N-F - Hochstromklemme
3076549

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 309 A, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 150 mm2, Querschnitt: 35 mm2 - 150 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau/blau

Produktdetails







Kompatible Produkte