Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

RBO 16-3L - Bolzenanschlussklemme
3076235

Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 520 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Polzahl: 3, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 300 mm2, 1. Etage, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben, Farbe: grau

Produktdetails







Kompatible Produkte