UWV 25-POT - Durchführungsklemme
3073568

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 101 A, Querschnitt: 6 mm2 - 35 mm2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: -90 °, Breite: 15,1 mm, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
Automatischer Wandstärkenausgleich erlaubt universellen Einsatz
Zuverlässige Dichtigkeit selbst bei niedrig-viskosen Vergussmassen