UT 6-MT BU - Messertrennklemme
3073267

Messertrennklemme, Nennspannung: 500 V, Thermischer Dauerstrom Ith: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Doppelter Brückenschacht ermöglicht individuelle Potenzialverteilung und Einspeisung
Kompakte Bauform und hohe Strombelastbarkeit von 20 A