MSBV 2,5 OG
-
Minidurchgangsklemme
3073157
Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: orange
Produktdetails
Produkttyp | Miniklemme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,77 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
1. Etage | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 28 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² |
Nennstrom | 24 A |
Belastungsstrom maximal | 30 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 800 V |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Anschluss gemäß Norm | IEC/EN 60079-7 |
Breite | 5,2 mm |
Deckelbreite | 4 mm |
Höhe | 22 mm |
Farbe | orange |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
IEC/EN 60079-7 |
Montageart | NS 15 |
Artikelnummer | 3073157 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE2161 |
GTIN | 4046356333863 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4,115 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,25 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
ST-BW - Betätigungswerkzeug 1207608
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht 1204096
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband flach 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
UC-TMF 5 - Marker für Klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker für Klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0829658
-
CLIPFIX 15 - Endhalter 3022263
Ihre Vorteile
Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg