USST 6-T/SB - Messwandler-Trennklemme
3070310

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss mit Federunterstützung, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2 , Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte