CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 |
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/7,5, Farbe: grau
Produkttyp | Prüfsteckleiste |
Polzahl | 4 |
Rastermaß | 8,2 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 8 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 4 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,31 W |
Prüfstoßspannung | 5 kV |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 8 |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
1. Etage | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 12 mm |
Lehrdorn | A5 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 20 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Belastungsstrom maximal | 30 A (bei 6 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 400 V AC/DC |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
1. Etage Anschlussquerschnitte direkt steckbar | |
Leiterquerschnitt starr | 1 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 1 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 1 mm² ... 6 mm² |
Breite | 65,2 mm |
Höhe | 99,7 mm |
Tiefe | 56,5 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 61,8 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 69,3 mm |
Rastermaß | 8,2 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/7,5 |
Artikelnummer | 3069849 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE6112 |
GTIN | 4046356962230 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 186,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 186,6 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |