UTRE 6-2/8
-
Prüfsteckleiste
3069809
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anzahl der Anschlüsse: 16, Polzahl: 8, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, Montageart: Tragschienenmontage, Farbe: grau
Produktdetails
Produkttyp | Prüfsteckleiste |
Polzahl | 8 |
Rastermaß | 8,2 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 16 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 8 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,31 W |
Prüfstoßspannung | 5 kV |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
1. Etage | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M4 |
Anzugsdrehmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Abisolierlänge | 10 mm |
Lehrdorn | A5 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Belastungsstrom maximal | 30 A (bei 10 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 400 V AC/DC |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
Breite | 97,8 mm |
Höhe | 100 mm |
Tiefe | 58,6 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 61,8 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 69,3 mm |
Rastermaß | 8,2 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 3069809 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE6112 |
GTIN | 4055626052625 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 317,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 317,9 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 20122000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | e6afebc5-218c-4e06-9443-1d7161896024 |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBS 3-8 - Steckbrücke 3030297
-
FBS 4-8 - Steckbrücke 3030307
-
FBS 5-8 - Steckbrücke 3030310
-
FBS 6-8 - Steckbrücke 3032470
-
FBS 10-8 - Steckbrücke 3030323
-
FBS 1/3-8 - Steckbrücke 3032363
-
FBS 1/4-8 - Steckbrücke 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Steckbrücke 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Steckbrücke 3032402
-
FBSR 16-8 - Steckbrücke 3033816
-
FBS 2-8 CT - Steckbrücke 3033830
-
FBS 3-8 CT - Steckbrücke 3033831
-
FBS 4-8 CT - Steckbrücke 3033832
-
FBS 10-8 CT - Steckbrücke 3033833
-
FBS 2-8 BU - Steckbrücke 3032567
-
FBS 3-8 BU - Steckbrücke 3032570
-
FBS 4-8 BU - Steckbrücke 3032583
-
FBS 5-8 BU - Steckbrücke 3032596
-
FBS 6-8 BU - Steckbrücke 3032677
-
FBS 10-8 BU - Steckbrücke 3032606
-
FTPR-2/5 - Teststecker 3001683
-
FTP-2/5 - Teststecker 3001707
-
FBP-2/5 - Blindstecker 3069876
-
AP-ME METER - Abdeckprofil 3034361
-
APH-ME - Abdeckprofilträger 3034374
-
APT-ME - Abdeckprofilträger 3034358
-
PC-UTWE-TRI - Kodierprofil 3069897
-
FTP-2/2 SERVICE - Teststecker 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - Teststecker 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Teststecker 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - Teststecker 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - Teststecker 3069469
-
PAI-4-N GY - Prüfadapter 3032871
-
PAI-4-FIX BU - Prüfadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Prüfadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Prüfadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Prüfadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Prüfadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Prüfadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Prüfadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Prüfadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Prüfadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Prüfadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Prüfadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Prüfadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Prüfadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Prüfadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Prüfadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Prüfadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Prüfadapter 3032802
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Prüfsteckerbuchse 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Prüfsteckerbuchse 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Prüfsteckerbuchse 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Prüfsteckerbuchse 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Prüfsteckerbuchse 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Prüfsteckerbuchse 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Prüfsteckerbuchse 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Prüfsteckerbuchse 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Prüfsteckerbuchse 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Prüfsteckerbuchse 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zackband 1052002
-
ZB 8 CUS - Zackband 0825011
-
UC-TM 8 - Marker für Klemmen 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marker für Klemmen 0824597
-
UCT-TM 8 - Marker für Klemmen 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marker für Klemmen 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Marker für Klemmen 0828295
-
US-TM 100 - Marker für Klemmen 0829255
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - Schraubendreher 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Schraubendreher 1212588
Ihre Vorteile
Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs
Platzsparend durch kompakte, modular aufbaubare Prüfsteckleisten
Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss
Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg