PTWE 6-2/H19 - Prüfsteckleiste
3069447

Prüfsteckleiste, VDE kodiert Typ H19, Nennspannung: 400 V, Anzahl der Anschlüsse: 38, Polzahl: 19, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, Montageart: Wandmontage, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platzsparend durch kompakte, modular aufbaubare Prüfsteckleisten
Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs
Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher
Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss