AB-SK TOP INSULATED
-
Auflagebock
3062074
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Breite: 5,2 mm, Höhe: 102,4 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau, Montageart: Tragschienenmontage
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zur Montage von Schirmklemmen SK und SKS
Kompakte Bauform mit 5,2 mm Teilung
Parkmöglichkeit von Steckbrücken FBS
Für die komfortable Schirmanbindung, insbesondere bei Ein- und Mehrstockklemmen und Geräten mit Frontanschluss
Die 3 x 10 mm Schiene kann für eine optimale Leiterführung senkrecht, waagerecht und im Winkel von 45° in den Auflageböcken montiert werden
Endhalterfunktion