PPC 1,5/S-NS/16
-
COMBI-Kupplung
3061978
COMBI-Kupplung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 16, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Farbe: grau
Produktdetails
Produkttyp | Klemmenkupplung |
Polzahl | 16 |
Rastermaß | 3,5 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 16 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,56 W |
Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
1. Etage | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Lehrdorn | A1 / B1 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 26 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
Nennstrom | 17,5 A |
Belastungsstrom maximal | 17,5 A (bei 1,5 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 500 V |
Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
1. Etage Anschlussquerschnitte direkt steckbar | |
Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
Breite | 56 mm |
Deckelbreite | 2,2 mm |
Höhe | 43 mm |
Tiefe | 27,1 mm |
Tiefe auf NS 15 | 28,3 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 28,3 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 35,8 mm |
Rastermaß | 3,5 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C (max. Betriebstemperatur siehe Deratingkurve) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
Artikelnummer | 3061978 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE2245 |
GTIN | 4046356670913 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 27,81 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 27,81 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
PC - Kodierstern 3040588
-
PH 1,5/S/3 - Kabelgehäuse 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Kabelgehäuse 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Kabelgehäuse 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Kabelgehäuse 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Kabelgehäuse 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Kabelgehäuse 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Kabelgehäuse 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Kabelgehäuse 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Kabelgehäuse 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Kabelgehäuse 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Kabelgehäuse 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Kabelgehäuse 3212866
-
AI-S 1 - 8 TQ - Aderendhülse 1200293
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Zackband flach 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Marker für Klemmen 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Marker für Klemmen 0829644
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
PP-H 1,5/S/1 - Stecker 3212484
-
PP-H 1,5/S/1 BU - Stecker 3212497
-
PP-H 1,5/S/1 GNYE - Stecker 3212507
-
PP-H 1,5/S/2 - Stecker 3212510
-
PP-H 1,5/S/3 - Stecker 3212523
-
PP-H 1,5/S/4 - Stecker 3212536
-
PP-H 1,5/S/5 - Stecker 3212549
-
PP-H 1,5/S/6 - Stecker 3212552
-
PP-H 1,5/S/7 - Stecker 3212565
-
PP-H 1,5/S/8 - Stecker 3212578
-
PP-H 1,5/S/9 - Stecker 3212581
-
PP-H 1,5/S/10 - Stecker 3212594
-
PP-H 1,5/S/11 - Stecker 3212604
-
PP-H 1,5/S/12 - Stecker 3212617
-
PP-H 1,5/S/13 - Stecker 3212620
-
PP-H 1,5/S/14 - Stecker 3212633
-
PP-H 1,5/S/15 - Stecker 3212646
-
PP-H 1,5/S/1-L - Stecker 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Stecker 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Stecker 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-M - Stecker 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Stecker 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Stecker 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-R - Stecker 3212714
-
PP-H 1,5/S/1-R BU - Stecker 3212727
-
PP-H 1,5/S/1-R GNYE - Stecker 3212730
-
PZ 1,5/S/2 - Zugentlastung 3212918
-
PRZ 1,5/S - Verrastung 3212905
-
PR 1,5/S/2 - Verrastung 3212895
-
PR 1,5/S - Verrastung 3212882
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
ST-BW 0 - Betätigungswerkzeug 1200135
Ihre Vorteile
Für die sichere und platzsparende Unterbringung von Steckkontakten in Kabelkanälen und Verteilerschächten
Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology-COMBI-Kupplungen ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg