Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

DFS-SP-H 2,5 - Flanschdeckel
3061431

Flanschdeckel, Tiefe: 24,7 mm, Breite: 4,5 mm, Höhe: 35,8 mm, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kontur-und teilungsgleich zu den Grundklemmen
Verrasten automatisch im Rastflansch