UP 6/ 1-M GNYE - Stecker
3060788

Stecker, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2- 6 mm2, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte