URTK/S-IB WH
-
Trennklemme
3057364
Trennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2 , Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: weiß
Produktdetails
Produkttyp | Messwandlertrennklemme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,31 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
1. Etage | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M4 |
Anzugsdrehmoment | 1,2 ... 1,5 Nm |
Abisolierlänge | 13 mm |
Lehrdorn | A5 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 20 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Nennstrom | 41 A |
Belastungsstrom maximal | 57 A (bei 10 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 400 V |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
Breite | 8,2 mm |
Deckelbreite | 2,2 mm |
Höhe | 72 mm |
Tiefe auf NS 32 | 56,5 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 51,5 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 59 mm |
Farbe | weiß (RAL 9010) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Stoßspannungsprüfung | |
Prüfspannung Sollwert | 7,3 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Erwärmungsprüfung | |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kurzzeitstromfestigkeit 6 mm² | 0,72 kA |
Kurzzeitstromfestigkeit 10 mm² | 1,2 kA |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 1,89 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Prüfkraft Sollwert | 5 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 10 U/min |
Umdrehungen | 135 |
Leiterquerschnitt/Gewicht | 0,5 mm² / 0,3 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 30 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnummer | 3057364 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1233 |
GTIN | 4046356519243 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 34,19 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 34,19 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250109 |
ECLASS-15.0 | 27250109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FB 10- RTK/S - Schraubbrücke 0311171
-
EB 2- 8 - Einlegebrücke 0202154
-
EB 3- 8 - Einlegebrücke 0202141
-
EB 10- 8 - Einlegebrücke 0202138
-
SB 4-RTK/S - Schaltbrücke 0311265
-
SB 2-RTK/S - Schaltbrücke 0311236
-
EB 4- 8 - Einlegebrücke 0202142
-
EB 1/3/5/7-8 - Einlegebrücke 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Einlegebrücke 3072341
-
D-URTK - Deckel 0310020
-
TS-RTK - Abteilungstrennplatte 0310211
-
ATS-RTK - Abteilungstrennplatte 0310224
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Kennzeichnungskarte 1007235
-
AP-ME METER - Abdeckprofil 3034361
-
APH-ME - Abdeckprofilträger 3034374
-
APT-ME - Abdeckprofilträger 3034358
-
TS-UK 6-T - Trennplatte 3072820
-
S - Schaltsperre 0308359
-
ASB 2-RTK/S - Schaltbrücke 0311281
-
USB 2-RTK/S - Schaltbrücke 0311278
-
S-URTK/SP - Schaltsperre 0311155
-
ATS-U L - Abteilungstrennplatte 1742989
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zackband 1052002
-
ZB 8 CUS - Zackband 0825011
-
UC-TM 8 - Marker für Klemmen 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marker für Klemmen 0824597
-
UCT-TM 8 - Marker für Klemmen 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marker für Klemmen 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1052413
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
-
PSBJ-URTK/S RD - Prüfsteckerbuchse 0311744
-
PSBJ-URTK/S BU - Prüfsteckerbuchse 0311757
-
PSBJ-URTK/S YE - Prüfsteckerbuchse 0311731
-
PSBJ-URTK/S GN - Prüfsteckerbuchse 0311760
-
PSBJ-URTK/S VT - Prüfsteckerbuchse 0311773
-
PSBJ-URTK/S BK - Prüfsteckerbuchse 0311728
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Schraubendreher 1205066
Ihre Vorteile
Einfache und übersichtliche Prüfungen in Stromwandler-Sekundärkreisen lassen sich mit den Prüftrennklemmen der URTK/S-Familie realisieren
Die Klemme besitzt beidseitig der Trennstelle eine Prüfbuchse, die auch zum Querschalten zu benachbarten Klemmen genutzt werden kann
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg