QP 1,5/ 9 - Stecker
3051182

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Polzahl: 9, Anschlussart: Schnellanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,25 mm2- 1,5 mm2, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Über den bekannten IDC-Drehanschluss wird der Leiter, ohne abzuisolieren, zeitsparend angeschlossen
Auch bei den Steckern steht, wie bei den Grundklemmen, für jede Anwendung die richtige Anschlusstechnik zur Verfügung
Geprüft für Bahnanwendungen
Der Schnellanschlussstecker QP 1,5/... ist für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern ausgelegt