QTTCBU 1,5-PV - Doppelstockklemme
3050361

Doppelstockklemme, mit Potenzialverbinder, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schnellanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Auf der Schaltschrankseite kommt der zeitsparende QUICKON-Schnellanschluss zum Einsatz
Die Vorteile der unterschiedlichen Anschlusstechniken vereinigen die Hybridvarianten
Der Schraubanschluss wird auf der Anschlussseite eingesetzt