Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UKK 5-HESILED 24 (5X20) 1MA - Sicherungsreihenklemme
3049000

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt:  0,2 mm2- 4 mm2, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz

Produktdetails








Kompatible Produkte