Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UK 10,3-HESILED N 72 - Sicherungsreihenklemme
3048661

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Keramik, Sicherungstyp: 10,3 x 38 mm, Nennspannung: 72 V, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Querschnitt:  1 mm2- 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für 10 x 38 Sicherungseinsätze nach IEC 60269-2
Sicherungshalter zur Absicherung von 20 V DC ... 72 V DC
Schnelle Identifizierung fehlerhafter Sicherungen unabhängig von der Stromrichtung, dank LED-Statusanzeige
Einfache Brückbarkeit