UK 10,3-HESILED N 690
-
Sicherungsreihenklemme
3048399
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: 10,3 x 38 mm, Nennspannung: 690 V AC, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Querschnitt: 1 mm2- 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Produktdetails
Produkttyp | Sicherungsklemme |
Polzahl | 1 |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Art der Sicherung | Glas / Keramik / ... |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3 W |
Sicherung | 10,3 x 38 mm |
Spannungsbereich Leuchtanzeige | 110 V AC ... 690 V AC (Die Spannung wird durch die Sicherung oder gewählte Leuchtanzeige bestimmt) |
Spannungsbereich Leuchtanzeige | 110 V AC ... 690 V AC (Die Spannung wird durch die Sicherung oder gewählte Leuchtanzeige bestimmt) |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 16 mm² |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
Abisolierlänge | 15 mm |
Lehrdorn | B6 |
A7 | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-1 / -3 |
Leiterquerschnitt starr | 1 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 18 ... 6 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 1 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 18 ... 6 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 1 mm² ... 6 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 1 mm² ... 6 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 1,5 mm² ... 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Nennstrom | 32 A (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.) |
Belastungsstrom maximal | 32 A (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.) |
Nennspannung | 690 V AC (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.) |
Nennquerschnitt | 16 mm² |
Breite | 18 mm |
Höhe | 86,7 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 65,5 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 73 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Isolierstoffgruppe | IIIb |
Isolierstoff | PA |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 85 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 55 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-1 / -3 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3048399 |
Verpackungseinheit | 12 Stück |
Mindestbestellmenge | 12 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1234 |
GTIN | 4017918976309 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 52,12 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 52 g |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Ursprungsland | FR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
EB 2-18 - Einlegebrücke 3009300
-
EB 3-18 - Einlegebrücke 3009305
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
EMLP (13X9)R - Etikett 0819453
-
BMKL 12X12 WH - Etikettenbogen DIN-A4 5032361
-
MPL-UK 10,3-HESI - Verbindungsstift 1719774
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809997
-
ZBF10 CUS - Zackband flach 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0810025
-
UC-TMF 10 - Marker für Klemmen 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Marker für Klemmen 0824662
-
UCT-TMF 10 - Marker für Klemmen 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Marker für Klemmen 0829679
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schraubendreher 1212587
Ihre Vorteile
Schnelle Indentifizierung fehlerhafter Sicherungen unabhängig von der Stromrichtung, dank LED-Statusanzeige
Für 10 x 38 Sicherungseinsätze nach IEC 60269-2
Sicherungshalter zur Absicherung von bis zu 690 V AC
Einfache Brückbarkeit
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg