UTTB 2,5-2R BU/NAMUR - Bauelementreihenklemme
3046672

Bauelementreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Baubreite nur 5,2 mm