P-FU 6,3X32 LED 60-EX
-
Sicherungsstecker
3046512
Sicherungsstecker, Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen., Nennstrom: 10 A, Sicherungstyp: G / 6,3 x 32, Farbe: schwarz
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Großflächige Beschriftungsmöglichkeit
Prüfkontakte auf beiden Seiten der Sicherung
Varianten mit bipolarer Defektanzeige
Für Überlast- und Kurzschlussschutz einsetzbar