UT 4-MTL-P/P KNIFE-WH - Messertrennklemme
3046150

Messertrennklemme, mit Betätigungslasche, weißem Trennmesser und Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kompakte Bauform und hohe Strombelastbarkeit von 20 A