UPBV 4/12
-
Stecker
3045910
Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2- 6 mm2, Farbe: grau
Produktdetails
Produkttyp | Klemmenstecker |
Polzahl | 12 |
Rastermaß | 6,2 mm |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Nennquerschnitt | 4 mm² |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Abisolierlänge | 9 mm |
Lehrdorn | A4 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 26 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nennstrom | 32 A |
Belastungsstrom maximal | 32 A (bei 6 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 800 V |
Nennquerschnitt | 4 mm² |
Breite | 74,4 mm |
Höhe | 22 mm |
Tiefe | 48,5 mm |
Länge | 22 mm |
Rastermaß | 6,2 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
Artikelnummer | 3045910 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1144 |
GTIN | 4046356083423 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 74,46 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 74,46 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 795dfd90-c4b4-4be3-82c2-1b7b003d59cb |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBS 3-6 - Steckbrücke 3030242
-
FBS 4-6 - Steckbrücke 3030255
-
FBS 5-6 - Steckbrücke 3030349
-
FBS 6-6 - Steckbrücke 1008238
-
FBS 10-6 - Steckbrücke 3030271
-
FBSR 2-6 - Steckbrücke 3033715
-
FBSR 3-6 - Steckbrücke 3001594
-
FBSR 4-6 - Steckbrücke 3001595
-
FBSR 5-6 - Steckbrücke 3001596
-
FBSR 10-6 - Steckbrücke 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kurzschlussstecker 3033812
-
FBS 2-6 BU - Steckbrücke 3036932
-
FBS 3-6 BU - Steckbrücke 3036945
-
FBS 4-6 BU - Steckbrücke 3036958
-
FBS 5-6 BU - Steckbrücke 3036961
-
FBS 10-6 BU - Steckbrücke 3032198
-
FBS 20-6 BU - Steckbrücke 3032208
-
FBS 50-6 BU - Steckbrücke 3032211
-
UPRZ - Verrastung 3045570
-
UPR/ 2 - Verrastung 3045567
-
UPZ/ 2 - Zugentlastung 3045554
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - Flanschdeckel 3060432
-
PRT/2 - Verrastung 3040631
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schraubendreher 1212587
-
LPS-6/E - Servicestecker 3270540
-
LPS-6 - Servicestecker 3270541
-
LPO 4/E - Abgriffstecker 3270519
-
LPO 4 - Abgriffstecker 3270522
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
PAI-4-N GY - Prüfadapter 3032871
-
PS-6 - Prüfstecker 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Prüfstecker 3038736
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband flach 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
UC-TMF 5 - Marker für Klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker für Klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0829658
Ihre Vorteile
Brückbar mit den Standard-Brücken FBS ...
Stecker mit seitlicher Leiteranschlussrichtung
Die angeschlossenen Leiter können so platzsparend direkt in den Kabelkanal geführt werden
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg