Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PT 4-WE/19 - Durchführungsklemme
3044924

Durchführungsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 38, Polzahl: 19, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: Wandmontage, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Blockbildung mit Rastzapfen-Varianten
Hohe Flexibilität durch anreihbare Einzelklemmen
CLIPLINE complete -Zubehör für einfaches Brücken, Prüfen und Beschriften
Einfaches Anschließen der Leiter durch schnellen Push-in-Federanschluss
Automatischer Wandstärkenausgleich durch das im Isoliergehäuse integrierte Rastprinzip