CZ/2 - Zugentlastung
3043831

Zugentlastung, Breite: 19,8 mm, Höhe: 28,9 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Der Leiter kann mit Kabelbindern von Phoenix Contact fixiert werden
Die Zugentlastung wird in Steckermitte an die Zugfederstecker oder die Zugfederkupplungen angerastet