SP 2,5/17 NZ:1 - Stecker
3043828

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 17, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2- 4 mm2, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte