ST 2,5/2P-PE - Zugfeder-Schutzleiterklemme
3042146

Zugfeder-Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Steckanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kontur- und teilungsgleich zu den PIN/PIN-Varianten der COMBI-Baureihe
Mechanisch und elektrisch einwandfreie Kontaktierung durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene
Die ST ...-PE erfüllen alle Anforderungen der Norm IEC 60947-7-2
Geprüft für Bahnanwendungen