ST 2,5-4L/2P-Z - Mehrstockklemme
3041998

Mehrstockklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Beschriftbar an jeder Klemmstelle
Baubreite nur 5,2 mm
Vier Durchgangsebenen