CP 2,5-4L - Steckergehäuse
3041956

Steckergehäuse, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 4, Anschlussart: Crimpanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: Steckmontage, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Beschriftbar an jeder Klemmstelle
Vier Durchgangsebenen
Baubreite nur 5,2 mm