STTB 2,5/2P SO - Doppelstockklemme
3040892

Doppelstockklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 22 A, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, 1. und 2. Etage Anschluss links, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. und 2. Etage Anschluss rechts, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Potenzialführung auf zwei Etagen