PSH 5-10
-
Schirmanschlussschelle
3040601
Schirmanschlussschelle, Nennspannung: 300 V, Farbe: schwarz
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Angeschlossenene Schirmleitung wird mit einem Kabelbinder fixiert
Das Anschlusskabel der Schirmung wird über den Stecker angeschlossen und kontaktiert dann beim Stecken direkt mit der Klemme
Für den Anschluss von geschirmten Leitungen
Wird nach Verdrahtung des Steckers in eine Zugentlastung eingerastet