SP 2,5/13 - Stecker
3040371

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 13, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2- 4 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Großflächige Beschriftungsmöglichkeit
Praxisgerechte Kodiermöglichkeit