ST 2,5-QUATTRO-MT BK - Messertrennklemme
3035030

Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte